Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US205-16G2T04
- FAE205
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 22,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 32 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 27 mm |
d - Średnica wału | 25,4 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 12,5 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 124 mm |
H3 - Średnica centrująca | 63,5 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 99 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 37,5 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 70 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 63 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 7,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,56 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |