• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFAE207-22 - SNR

USFAE207-22

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy26,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej38,5 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki4,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału34,925 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy155 mm
H3 - Średnica centrująca82,5 mm
J - Odległość otworów montażowych128 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego45 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem75 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m