Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US208-24G2T20
- SCC208
- FC208N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 36 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 9 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 36 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 26 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
d - Średnica wału | 38,1 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 88 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 11 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 100 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 120 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 145 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 55,7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 32,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 19,9 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,018 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |