Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US209G2T04
- SCC209
- FC209N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 38 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 10 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 41 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 26 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 41,2 mm |
d - Średnica wału | 45 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 105 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 132 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 160 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 10,2 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 57,7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,47 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |