Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US201G2T04
- FD203G
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 15 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 24,4 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm |
d - Średnica wału | 12 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 8,4 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 81 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 63,5 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 58,7 mm |
N1 - Gwint otworu montażowego | M6 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,29 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,5 N-m |