• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFD203-11 - SNR

USFD203-11

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej24,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału17,463 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska8,4 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy81 mm
J - Odległość otworów montażowych63,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy58,7 mm
N - Wymiar otworu montażowego6,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,2 N-m