• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFD206-19T20 - SNR

USFD206-19T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy20,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału30,163 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska11,4 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy112,5 mm
J - Odległość otworów montażowych90,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy84 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m