• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFD208M12 - SNR

USFD208M12

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy24 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej37,05 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału40 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska12,05 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy148 mm
J - Odległość otworów montażowych119 mm
L - Szerokość / średnica obudowy104 mm
N1 - Gwint otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m