Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US208G2T20
- FD208G
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 24 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 37,05 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
d - Średnica wału | 40 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 12,05 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 148 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 119 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 104 mm |
N1 - Gwint otworu montażowego | M12 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 32,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 19,9 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,4 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |