USFE202 - SNR

USFE202

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału15 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych54 mm
L - Szerokość / średnica obudowy76 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m