Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US211G2T20
- FE211
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 48,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 64,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 45,3 mm |
| d - Średnica wału | 55 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 31 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| J - Odległość otworów montażowych | 130 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 162 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 11,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,61 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |