Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US208G2
- FEE208
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 31 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11,5 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 36,5 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 27 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
d - Średnica wału | 40 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 11,5 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H3 - Średnica centrująca | 100 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 120 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 145 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,8 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |