USFEE212-39 - SNR

USFEE212-39

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy40,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej55,8 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej36,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału61,913 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaR1/8"
H3 - Średnica centrująca140 mm
J - Odległość otworów montażowych165 mm
L - Szerokość / średnica obudowy195 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m