Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Wysokość obudowy | 25,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 31 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm |
| d - Średnica wału | 17,463 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 15 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 99 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 76,5 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 57 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,35 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,2 N-m |