Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US208G2T20
- FL208
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 36 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 46 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 175 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 144 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 32,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 19,9 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,44 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |