USFLE205-14T20CC - SNR

USFLE205-14T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy29,3 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej38,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału22,225 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy124 mm
J - Odległość otworów montażowych99 mm
L - Szerokość / średnica obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami42 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,617 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m