USFLE207-23N - SNR

USFLE207-23N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy33,7 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej44,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału36,513 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy155 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy92 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,97 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m