Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US202G2
 - FLZ203
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 32 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 10 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 35 mm | 
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 28,5 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm | 
| d - Średnica wału | 15 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19 mm | 
| G - Smarownica | R1/8" | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 112,5 mm | 
| H3 - Średnica centrująca | 55 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 90 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 60,5 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,48 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,5 N-m |