Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US207G2T20
- FLZ207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 32,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12,5 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 40,5 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 28,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 32 mm |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 17 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 155 mm |
| H3 - Średnica centrująca | 90 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 130 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 94 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,22 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |