• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFLZ210T20 - SNR

USFLZ210T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy41 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej56,6 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej37 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
d - Średnica wału50 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy190 mm
H3 - Średnica centrująca105 mm
J - Odległość otworów montażowych157 mm
L - Szerokość / średnica obudowy116 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,06 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m