Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US212G2T20
 - FLZ212
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 49 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 68,8 mm | 
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 45 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 53,7 mm | 
| d - Średnica wału | 60 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm | 
| G - Smarownica | R1/8" | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 238 mm | 
| H3 - Średnica centrująca | 130 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 202 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 138 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,9 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,5 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |