Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US202G2T20
 - FTE202
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 20 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 26 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm | 
| d - Średnica wału | 15 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 81 mm | 
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 31 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 76,1 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,38 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,5 N-m |