Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US204-12G2T20
- FTE204
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 20 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 29 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25 mm |
d - Średnica wału | 19,05 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 11 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 92 mm |
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 35 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 89,5 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,53 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |