• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFTE205-15T20 - SNR

USFTE205-15T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy22 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej32,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału23,813 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska12,6 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy97 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki36 mm
J - Odległość otworów montażowych96 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m