• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFTE206-18 - SNR

USFTE206-18

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy24 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału28,575 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska13 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy117 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki44 mm
J - Odległość otworów montażowych116 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,08 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m