Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US209-27G2T04
- FTE209
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 33 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 50,2 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 41,2 mm |
d - Średnica wału | 42,863 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19,2 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 150 mm |
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 55 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 160 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 10,2 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,12 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |