USP206-18CO - SNR

USP206-18CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30 mm
d - Średnica wału28,575 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18 mm
H2 - Wysokość obudowy83 mm
J - Odległość otworów montażowych121 mm
L - Długość obudowy165 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego21 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami53 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m