USP210-31T04 - SNR

USP210-31T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy39 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
d - Średnica wału49,213 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy22 mm
H2 - Wysokość obudowy114 mm
J - Odległość otworów montażowych159 mm
L - Długość obudowy206 mm
L1 - Długość stopy obudowy65 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m