Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy | 36 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 19 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm |
d - Średnica wału | 12,7 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 46 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 9 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 30,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 10 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 57 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 48 mm |
L - Długość obudowy | 70 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 20 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | M8 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 42,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,438 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,2 N-m |