USPA202 - SNR

USPA202

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy36 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy19 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału15 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego9 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.30,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy10 mm
H2 - Wysokość obudowy57 mm
J - Odległość otworów montażowych48 mm
L - Długość obudowy70 mm
L1 - Długość stopy obudowy20 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM8
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,5 N-m