USPA203-11T20 - SNR

USPA203-11T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy36 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy19 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału17,463 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego9 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.30,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy10 mm
H2 - Wysokość obudowy57 mm
J - Odległość otworów montażowych48 mm
L - Długość obudowy70 mm
L1 - Długość stopy obudowy20 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM8
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,2 N-m