Powrót

USPA205T04CC - SNR

USPA205T04CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Do pobrania

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e) - US205G2T04
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

A 38 mm
A1 23 mm
B 27 mm
d 25 mm
Dz 60 mm
E 15 mm
G M6x1
H 36,5 mm
H1 12 mm
H2 72 mm
J 56 mm
L 84 mm
L1 27 mm
N M10
S 7,5 mm
width over covers 48 mm
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

C 14 kN
C0 7,88 kN
T min. -40 °C
T max. 100 °C

INNE FUNKCJE

Waga 0,741 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 5,5 N-m