USPA210-30CO - SNR

USPA210-30CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
d - Średnica wału47,625 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14 mm
H2 - Wysokość obudowy116 mm
J - Odległość otworów montażowych94 mm
L - Długość obudowy130 mm
L1 - Długość stopy obudowy35 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami75,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,716 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m