Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Dane techniczne
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
A - Szerokość obudowy | 66 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 33 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 45,3 mm |
d - Średnica wału | 55 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 110 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 25 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 63,5 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 14 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 104 mm |
L - Długość obudowy | 140 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 47 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | M16 |
S - Dystans od czoła pierścienia wewnętrznego do osi bieżni | 11,8 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 51,9 mm |
Marka | SNR |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,191 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |