Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 30 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 18 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm |
d - Średnica wału | 12,7 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 46 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 10 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 30,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 9 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 57 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 47 mm |
L - Długość obudowy | 63 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 17,5 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | M8 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 44,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,434 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,2 N-m |