Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy | 30 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 18 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 22 mm |
d - Średnica wału | 12 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 46 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 30,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 10 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 57 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 95 mm |
L - Długość obudowy | 125 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 38 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 6 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 42,9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,434 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,5 N-m |