Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPE211-35NT20 - SNR

USPE211-35NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55,563 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy22,5 mm
H2 - Wysokość obudowy124,5 mm
J - Odległość otworów montażowych176 mm
L - Długość obudowy222 mm
L1 - Długość stopy obudowy68 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego30 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m