• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPF207 - SNR

USPF207

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy10,8 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału35 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska2,5 mm
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy126,5 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,81 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m