Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US206G2T04
- PFL206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 9 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 5 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 24,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30 mm |
d - Średnica wału | 30 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 2,5 mm |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 112,7 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 90,5 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 84 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 10,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 8 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,43 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |