Zespoły łożyskowe

USPG204 - SNR

USPG204

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy20 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25 mm
d - Średnica wału20 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego16 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14 mm
H2 - Wysokość obudowy64 mm
J - Odległość otworów montażowych49 mm
L - Długość obudowy70 mm
L1 - Długość stopy obudowy21 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM8
S - Odległość czoła do środka łożyska7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,53 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m