USPLE203-11N - SNR

USPLE203-11N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy30 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego22 mm
d - Średnica wału17,463 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.27 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy11 mm
H2 - Wysokość obudowy54 mm
J - Odległość otworów montażowych88,5 mm
L - Długość obudowy119 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,2 N-m