USPLE207-22CO - SNR

USPLE207-22CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy44,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy30,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału34,925 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.46,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy91,5 mm
J - Odległość otworów montażowych129 mm
L - Długość obudowy166 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego21,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami59,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,394 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m