Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 54 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 35 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 41,2 mm |
| d - Średnica wału | 44,45 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 95 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 52,4 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 18,4 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 106,4 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 151,5 mm |
| L - Długość obudowy | 197,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 24 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 10,2 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 71,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,239 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |