USPLE212-36T20CC - SNR

USPLE212-36T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy79,4 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy50,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału57,15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.68,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy28,6 mm
H2 - Wysokość obudowy138,1 mm
J - Odległość otworów montażowych193,7 mm
L - Długość obudowy245 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego29,1 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami96,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,332 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m