Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UST211-35T20+WB - SNR

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy65 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład71,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55,563 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 30x6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy301 mm
J - Odległość otworów montażowych240 mm
L - Długość obudowy542 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska114 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba631 mm
m - Odległość otworu montażowego230 mm
m1 - Odległość otworu montażowego22 mm
N - Wymiar otworu montażowego15
P - Maksymalna odległość ruchu300 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
SW - Rozmiar klucza19 mm
T - Grubość blachy6 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga16,45 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m