Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UST211-35T20CC - SNR

UST211-35T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy64 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej22 mm
A238 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55,563 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy146 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych130 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy102 mm
L - Długość obudowy171 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska106 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej19 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie95 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej25 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej64 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
Z - Szerokość nad pokrywami76,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,012 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m