Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US212G2T04
- T212
- WB212
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 65 mm |
| A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 76,8 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 53,7 mm |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
| G1 - Rozmiar gwintu | TR 30x6 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 301 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 240 mm |
| L - Długość obudowy | 568 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 127 mm |
| L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 651 mm |
| m - Odległość otworu montażowego | 243 mm |
| m1 - Odległość otworu montażowego | 22 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 15 |
| P - Maksymalna odległość ruchu | 300 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,9 mm |
| SW - Rozmiar klucza | 19 mm |
| T - Grubość blachy | 6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 17,6 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |