UST212T20CO+WB - SNR

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy65 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład76,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,7 mm
d - Średnica wału60 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 30x6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy301 mm
J - Odległość otworów montażowych240 mm
L - Długość obudowy568 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska127 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba651 mm
m - Odległość otworu montażowego243 mm
m1 - Odległość otworu montażowego22 mm
N - Wymiar otworu montażowego15
P - Maksymalna odległość ruchu300 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,9 mm
SW - Rozmiar klucza19 mm
T - Grubość blachy6 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga17,806 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m