Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

W693ZZ/5K - NTN

W693ZZ/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna3 mm
D - Średnica zewnętrzna8 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,001 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna0,62 kN
C0 - Nośność statyczna0,18 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,007 kN
f0 - Współczynnik11.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem63000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem54000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR4,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR6,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image