Podkładki

WS81107 - NTN

WS81107

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS35 mm
d1 - rednica zewnętrzna podkładki podporowej IR - WS52 mm
B - Grubość pierścienia3,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) Masa WS0,033 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C